text.skipToContent text.skipToNavigation

溶接継手 — 高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手 — 45°エルボー型

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

溶接継手 — 高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手 — 45°エルボー型

Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4MW-5 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Ver producto
6LV-4MW-5P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Ver producto
6LV-6MW-5 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Ver producto
6LV-6MW-5P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Ver producto
6LV-8MW-5 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Ver producto
6LV-8MW-5P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.